Sada držáků


Vybraná varianta
Sada držáků, černý odstín podobný RAL 9005 (0.0.691.14)
Sada držáků, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.691.14
Zobrazit všechny

Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

3 nástrojový úchyt 8
2 magnetický držák 8 Nd
1 držák dokumentů 8
1 držák aku šroubováků 8
1 držák pera 8
4 polo-otevřený krabicový držák 8
1 držák nástavců 8
5 držák klíčů 8

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.691.14
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 350 g
Dodací jednotka1 sada
Barvačerný odstín podobný RAL 9005

Popis

Das Halter-Sortiment bietet 18 Halter, die bis auf den Akkuschrauberhalter 8 einfach in die Nut eingedreht werden. Diese Halter lassen sich schnell ausrichten und ohne Verschraubung montieren, damit Maulschlüssel, Schraubendreher und anderes Werkzeug direkt organisiert werden können.

Varianty

Řadit podle

Colour:  Black Black
Colour:  Grey Grey

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
83025000