Háček 8


Vybraná varianta
Dvojitý háček 8 80 x 20, černý odstín podobný RAL 9005 (0.0.684.12)
Dvojitý háček 8 80 x 20, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.684.12
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 drát, ocel, nerez
1 držák drátu, PA-GF
1 šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 M6x20, ocel, lesklé pozinkování
1 podložka ISO 7092-6, ocel, lesklé pozinkování
1 automatická drážková matice V 8 ocel M6, nerez

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.684.12
LineSystém pracovních stolů
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 60 g
Dodací jednotka1 sada
Max. nosnostM = 7,5 kg
Barvačerný odstín podobný RAL 9005

Popis

Dvojitý háček 8 80x20 má dva samostatné hroty z nerezové oceli umístěné v jednom upevňovacím bloku. Je ideální pro držení několika dlouhých ručních nářadí s rukojetí.

Varianty

Řadit podle

Systém háčku/držáku:  Háček 40x20Barva:  Černá Černá
Systém háčku/držáku:  Háček 40x20Barva:  Šedá Šedá
Systém háčku/držáku:  Háček 40x40Barva:  Černá Černá
Systém háčku/držáku:  Háček R30Barva:  Černá Černá
Systém háčku/držáku:  Háček R40Barva:  Černá Černá
Systém háčku/držáku:  Jednoduchý háček 40x20Barva:  Šedá Šedá
Systém háčku/držáku:  Háček 40x40Barva:  Šedá Šedá
Systém háčku/držáku:  Jednoduchý háček 40x20Barva:  Černá Černá
Systém háčku/držáku:  Jednoduchý háček 80x20Barva:  Šedá Šedá
Systém háčku/držáku:  Jednoduchý háček 80x20Barva:  Černá Černá
Systém háčku/držáku:  Dvojitý háček 80x20Barva:  Šedá Šedá
Systém háčku/držáku:  Dvojitý háček 80x20Barva:  Černá Černá
Systém háčku/držáku:  Háček 80x20Barva:  Černá Černá
Systém háčku/držáku:  Háček 80x20Barva:  Šedá Šedá
Systém háčku/držáku:  Háček 80x40Barva:  Černá Černá
Systém háčku/držáku:  Háček 80x40Barva:  Šedá Šedá
Systém háčku/držáku:  Držák na látkuBarva:  Černá Černá
Systém háčku/držáku:  Držák na látkuBarva:  Šedá Šedá
Systém háčku/držáku:  Dvojité háčky 40x20Barva:  Černá Černá
Systém háčku/držáku:  Dvojité háčky 40x20Barva:  Šedá Šedá

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
83025000