Závěs


Vybraná varianta
Kloub X 8 40x40 s aretační páčkou (0.0.601.13)
Kloub X 8 40x40 s aretační páčkou
0.0.601.13
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

2 části pantu X 8 40x40, tlakový zinek, bílý hliník
4 upevňovací prvky, tlakový zinek, lesklé pozinkování
1 závitové pouzdro M8, ocel, lesklé pozinkování
1 vložka pouzdra, ocel, lesklé pozinkování
1 distanční kroužek, ocel, lesklé pozinkování
1 upínací páka Pi 60 M8x40

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.601.13
LineLine X
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 390 g
Pohyblivá zátěžF2 = 750 N
Pohyblivá zátěžF1 = 750 N
Tuhá zátěžF1 = 5 000 N
Tuhá zátěžF2 = 1 000 N
Dodací jednotka1 kus

Popis

Tento závěs spojuje profily v libovolném úhlu do 180°. Lze jej použít jako závěs (rozsah nastavení ±90°) nebo jako pevný úhlový prvek. Připojení se provádí na čelní straně nebo pomocí odpovídající matice s T-drážkou.
Klouby s aretační páčkou se mohou zajistit v poloze a opět uvolnit. Obzvláště vhodné jsou pro polohovací držáky, otočná ramena pro pracovní misky nebo podobná zařízení.

Varianty

Řadit podle

Řada:  5Vnější rozměr:  20x20Konstrukce závěsu:  VlastníUpínací páka:  XModel:  Normální
Řada:  5Vnější rozměr:  20x20Konstrukce závěsu:  VlastníUpínací páka:  Model:  Normální
Řada:  6Vnější rozměr:  30x30Konstrukce závěsu:  VlastníUpínací páka:  XModel:  Normální
Řada:  6Vnější rozměr:  30x30Konstrukce závěsu:  VlastníUpínací páka:  Model:  Normální
Řada:  8Vnější rozměr:  40x40Konstrukce závěsu:  VlastníUpínací páka:  XModel:  Normální
Řada:  8Vnější rozměr:  40x40Konstrukce závěsu:  VlastníUpínací páka:  Model:  Normální
Řada:  8Vnější rozměr:  80x40Konstrukce závěsu:  VlastníUpínací páka:  XModel:  Normální
Řada:  XVnější rozměr:  40x40Konstrukce závěsu:  VlastníUpínací páka:  XModel:  Normální
Řada:  XVnější rozměr:  40x40Konstrukce závěsu:  VlastníUpínací páka:  Model:  Normální
Řada:  5Vnější rozměr:  20x20Konstrukce závěsu:  Čelní strana / drážkaUpínací páka:  XModel:  Jednostranný
Řada:  5Vnější rozměr:  20x20Konstrukce závěsu:  Čelní plocha / čelní plochaUpínací páka:  XModel:  Oboustranný

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23020104
eCl@ss 11.0
23360301
eCl@ss 4.0
23030704
eCl@ss 4.1
23030704
eCl@ss 5.0
23020104
eCl@ss 5.1
23020104
eCl@ss 6.0.1
23020104
eCl@ss 7.1
23020104
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Číslo celního tarifu
79070000