Úhlový závěs a úhlové upínací držáky
Technické údaje
Rozsah dodávky
hliníkový odlitek, RAL9006 bílý hliník odstín
1 distanční pouzdro, ocel, PÚ: pozinkování
2 drážková matice 8 St M8, PÚ: pozinkování
2 šrouby s límcem a čočkovitou hl. M8x18, ocel, PÚ: pozink.
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.457.76 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 85 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Řada: 5 | Závit: M5 | Délka závitu: 10 | Typ drážky: 5 mm | Model: Oboustranný | |
| Řada: 5 | Závit: M5 | Délka závitu: 8 | Typ drážky: 5 mm | Model: Jednostranný | |
| Řada: 5 | Závit: M5 | Délka závitu: 20 | Typ drážky: 5 mm | Model: Jednostranný | |
| Řada: 6 | Závit: M6 | Délka závitu: 14 | Typ drážky: 6 mm | Model: Oboustranný | |
| Řada: 6 | Závit: M6 | Délka závitu: 14 | Typ drážky: 6 mm | Model: Jednostranný | |
| Řada: 6 | Závit: M6 | Délka závitu: 32 | Typ drážky: 6 mm | Model: Jednostranný | |
| Řada: 8 | Závit: M8 | Délka závitu: 18 | Typ drážky: 8 mm | Model: Oboustranný | |
| Řada: 8 | Závit: M8 | Délka závitu: 18 | Typ drážky: 8 mm | Model: Jednostranný | |
| Řada: 8 | Závit: M8 | Délka závitu: 40 | Typ drážky: 8 mm | Model: Jednostranný |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
76169910