Pouzdro kluzného ložiska
Vybraná varianta

Nátrubek ložiska D40/D30 ESD, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.665.63
0.0.665.63
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.665.63 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 6 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | POM, ESD |
| Barva | černý odstín podobný RAL 9005 |
Popis
Posuvné ložisko D40/D30-50 se dodává smontované, je bezpečné z hlediska ESD a má délku 50 mm.
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 5 Nm
Mz = 0 Nm (0.0.665.36)
Mz = 5 Nm (0.0.676.25)
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Funzione accessori: Scorrere | Diametro: ø 40 mm | con protezione antirotazione: X | Diametro interno: 31 | Diametro: 40 | |
| Funzione accessori: Scorrere | Diametro: ø 40 mm | con protezione antirotazione: ✓ | Diametro interno: 31 | Diametro: 40 | |
| Funzione accessori: Guidare | Diametro: ø 30 mm | con protezione antirotazione: ✓ | Diametro interno: 21 | Diametro: 30 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050191
eCl@ss 4.0
23050402
eCl@ss 4.1
23050402
eCl@ss 5.0
23050107
eCl@ss 5.1
23050107
eCl@ss 6.0.1
23050107
eCl@ss 7.1
23050191
eCl@ss 11.0
23050191
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Číslo celního tarifu
39269097
Pouzdro kluzného ložiska
Vybraná varianta

Nátrubek ložiska D40/D30 ESD, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.665.63
0.0.665.63