Kluzná lišta 48x2
Vybraná varianta

Kluzná lišta 48x2, hladká, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.681.52
0.0.681.52
Tuto položku nelze přímo objednat.
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.681.52 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 111 g/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 3 000 mm |
| Materiál | PE-HD |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Material: HDPE | Colour: Grey | ESD-safe: X | |
| Material: PE-HD-ESD | Colour: Black | ESD-safe: ✓ |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
39161000
Kluzná lišta 48x2
Vybraná varianta

Kluzná lišta 48x2, hladká, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.681.52
0.0.681.52
Tuto položku nelze přímo objednat.
Grey
Black