Dělič úložného profilu
Vybraná varianta

Úložný profil 8 140 x 50, přepážka s ochranou proti ESD, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.664.74
0.0.664.74
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.664.74 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 19 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | PA-GF |
| Barva | černý odstín podobný RAL 9005 |
Popis
Vroubkovaná struktura a ergonomicky optimalizovaný odběrový okraj urychlují vychystávání. K rozdělení třídící police podle kontejnerů nad ní lze použít volně polohovatelné přepážky. Aktuální uspořádání lze měnit během několika sekund tak, aby vyhovovalo produktové přestavbě.
Úložný profil se zasune do vodorovné drážky řady 8 a automaticky vytvoří zvýšený okraj, který je pod převisem u polootevřených boxů nebo euro-beden, takže lze úložný profil přesně, snadno a rychle naložit. Integrovaný pásek pro štítek s výškou 24 mm pomáhá uživatelům udržovat přehled.
K dispozici je také bezpečnější verze s ochranou proti ESD.
Varianty
Řadit podle
| Seguridad ESD: X | Color: Gris | |
| Seguridad ESD: ✓ | Color: Negro |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
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
39269097
Dělič úložného profilu
Vybraná varianta

Úložný profil 8 140 x 50, přepážka s ochranou proti ESD, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.664.74
0.0.664.74

Gris
Negro