Kontejner na díly 8


Vybraná varianta
Úložný kontejner 8 105x130 ESD, černý odstín podobný RAL 9005 (0.0.664.40)
Úložný kontejner 8 105x130 ESD, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.664.40
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Work Bench System
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Technická poznámka

Použitelné rozměry (š × v × h): cca 83 mm × max. 35 mm × max. 130 mm, objem cca 0,26 l

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.664.40
LineSystém pracovních stolů
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 68 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálPA-GF
Barvačerný odstín podobný RAL 9005

Popis

Úložné kontejnery ergologistic® 8 105x130 podporují rychlé zásobování materiálem a ergonomii na pracovním stole tím, že vše je snadno dostupné, a zajišťují rychlé třídění i těch nejmenších dílů.
Díky integrovanému montážnímu systému lze úložné kontejnery snadno nainstalovat na jakýkoli zarážkový doraz profilu 8 50x10 (0.0.664.34), dodávkový profil 8 180x50 (0.0.664.51) nebo vodorovnou drážku Line 8 – a stejně snadno je lze vyjmout a umístit na pracovní plochu ještě blíže k sobě.
Barevné varianty usnadňují uživatelům intuitivní rozlišení obsahu a provedení bezpečné proti elektrostatickému výboji je vhodné pro použití v zařízeních EPA.
Zřetelně viditelný popisový štítek je zárukou, že zaměstnanci rychle a jasně identifikují daný obsah.
V porovnání s běžnými metodami, které vyžadují zbytečné pohyby a jsou tak časově náročnější, tato koncepce vychystávání prokazatelně zkracuje doby cyklů, a tím zvyšuje produktivitu.

Varianty

Řadit podle

Barva:  Šedá ŠedáKontejnery na díly, šířka (mm):  105S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Barva:  Černá ČernáKontejnery na díly, šířka (mm):  105S ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Barva:  Žlutá ŽlutáKontejnery na díly, šířka (mm):  105S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Barva:  Modrá ModráKontejnery na díly, šířka (mm):  105S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Barva:  Zelená ZelenáKontejnery na díly, šířka (mm):  105S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Barva:  Červená ČervenáKontejnery na díly, šířka (mm):  105S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Barva:  Černá ČernáKontejnery na díly, šířka (mm):  110S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Barva:  Černá ČernáKontejnery na díly, šířka (mm):  210S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
39269097