Profil lišty madla
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.494.59 |
|---|---|
| Line | Line X |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 3,43 cm2 |
| Hmotnost | m = 1,01 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 3 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | |
| Řada: X | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | |
| Řada: X | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23210303
eCl@ss 7.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
Číslo celního tarifu
76042100
Profil lišty madla
* Povinný údaj