Sada krytek lišty madla


Vybraná varianta
Sada krytek pro profil lišty madla (0.0.432.28)
Sada krytek pro profil lišty madla
0.0.432.28
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

krytka lišty madla - pravá, PA-GF, černý odstín
krytka lišty madla - levá, PA-GF, černý odstín

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.432.28
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 3,5 g
Dodací jednotka1 sada

Varianty

Řadit podle

Seria:  8Kolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  XKolor:  k. czarny k. czarny
Seria:  XKolor:  k. szary k. szary

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
39269097