Vodicí kolejnice z


Vybraná varianta
Boční vedení 6 36x26-47, přírodní odstín (0.0.719.29)
Boční vedení 6 36x26-47, přírodní odstín
0.0.719.29
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.719.29
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Plocha průřezuA = 4,9 cm2
Moment setrvačnosti, torzníIt = 6,5 cm4
Moment setrvačnosti, osa xIx = 6,08 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 10,96 cm4
Hmotnostm = 1,23 kg/m
Dodací jednotka1 kus à 6 000 mm
MateriálAl, eloxování
Přípustná vytahovací síla drážkyF = 500 N
Barvapřírodní odstín
Moment odporu, osa xWx = 3,44 cm3
Moment odporu, osa yWy = 5,09 cm3

Popis

Vodicí lišta 6 36x26-47 využívá k bezpečnému vedení těchto přepravek drážku v základně malých nosičů R-KLT, jak je uvedeno v doporučení 4500 Německého svazu automobilového průmyslu (VDA). Vodicí lištu lze použít místo zábradlí, a to buď samostatně, nebo ve spojení s válečkovým dopravníkem.
Tento systém vedení přepravek se montuje na rám pomocí ocelových upevňovacích držáků válečkového dopravníku D30 (0.0.642.47). Díky dvěma montážním výškám vodicích lišt je možné vytvořit různé vzdálenosti mezi válečkovým dopravníkem a přepravkou. Do drážky řady 6 lze připevnit senzory a další příslušenství.
Krytka 36x26-47 ESD (0.0.719.33) usnadňuje vkládání malých nosičů R-KLT.
Při použití vodicí lišty 6 36x26-47 nevyžadují válečkové dopravníky žádné boční vedení. To znamená, že systém lze použít pro malé nosiče R-KLT různých šířek bez nutnosti přestavby rámu. Například koberec válečkového dopravníku s vhodně umístěnými vodicími lištami lze použít k pohybu dvou přepravek R-KLT o šířce 300 mm nebo jedné přepravky R-KLT o šířce 600 mm po stejné dráze.
Vodicí kolejnici 6 36x26-47 lze instalovat do nerezového upevňovacího úhelníku pro válečkové dopravníky D30 (0.0.642.47) ve dvou různých výškách. Přepravky R-KLT, které mají ve stupňovité základně drážku, jsou při instalaci v nižší výšce vedeny po straně a jejich základna spočívá na válečkovém dopravníku.
Při instalaci ve větší výšce budou přepravky R-KLT spočívat na vodicí kolejnici a nebudou se dotýkat válečkového dopravníku. V tomto uspořádání jsou přepravky bezpečně drženy na místě pro vychystávací operace a poté mohou být ze statické polohy posunuty na válečkový dopravník. 

Varianty

Řadit podle

Serie:  6Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Modelo:  sin ladoMaterial:  Al, anodizado
Serie:  6Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Modelo:  sin ladoMaterial:  Al, anodizado
Serie:  6Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Modelo:  sin ladoMaterial:  Al, anodizado
Serie:  LPSUnidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 4500Modelo:  sin ladoMaterial:  Plástico (PVC)
Serie:  LPSUnidad de suministro:  PiezaLargo:  4500 Modelo:  sin ladoMaterial:  Plástico (PVC)
Serie:  LPSUnidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 4500Modelo:  sin ladoMaterial:  Plástico (ABS)
Serie:  LPSUnidad de suministro:  PiezaLargo:  4500 Modelo:  sin ladoMaterial:  Plástico (ABS)
Serie:  LPSUnidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Modelo:  En ambos ladosMaterial:  Aluminio (natural)
Serie:  LPSUnidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Modelo:  En ambos ladosMaterial:  Aluminio (natural)

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
76042100