Háček 8


Vybraná varianta
Háček 8 80 x 40, šedý odstín podobný RAL 7042 (0.0.634.80)
Háček 8 80 x 40, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.634.80
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 Drát, ocel, nerez
1 Drátěný držák, PA-GF, odstín šedý
1 Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912–M6x20, ocel, pozinkovaný
1 Podložka ISO 7092–6, ocel, pozinkovaná
1 Automatická drážková matice V 8 St M6, nerez

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.634.80
LineSystém pracovních stolů
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 60 g
Dodací jednotka1 sada
Max. nosnostM = 12,5 kg
Barvašedý odstín podobný RAL 7042

Popis

Háček, který dokáže víc. Protože háček 8 80x40 vyčnívá dále než jiné modely, lze jej použít i k bezpečnému uchycení větších předmětů. Může být instalován uvnitř manipulačního prostoru, na boku pracovní plochy nebo před pracovní plochou.

Varianty

Řadit podle

Systém háčku/držáku:  Háček 40x20Barva:  Černá Černá
Systém háčku/držáku:  Háček 40x20Barva:  Šedá Šedá
Systém háčku/držáku:  Háček 40x40Barva:  Černá Černá
Systém háčku/držáku:  Háček R30Barva:  Černá Černá
Systém háčku/držáku:  Háček R40Barva:  Černá Černá
Systém háčku/držáku:  Jednoduchý háček 40x20Barva:  Šedá Šedá
Systém háčku/držáku:  Háček 40x40Barva:  Šedá Šedá
Systém háčku/držáku:  Jednoduchý háček 40x20Barva:  Černá Černá
Systém háčku/držáku:  Jednoduchý háček 80x20Barva:  Šedá Šedá
Systém háčku/držáku:  Jednoduchý háček 80x20Barva:  Černá Černá
Systém háčku/držáku:  Dvojitý háček 80x20Barva:  Šedá Šedá
Systém háčku/držáku:  Dvojitý háček 80x20Barva:  Černá Černá
Systém háčku/držáku:  Háček 80x20Barva:  Černá Černá
Systém háčku/držáku:  Háček 80x20Barva:  Šedá Šedá
Systém háčku/držáku:  Háček 80x40Barva:  Černá Černá
Systém háčku/držáku:  Háček 80x40Barva:  Šedá Šedá
Systém háčku/držáku:  Držák na látkuBarva:  Černá Černá
Systém háčku/držáku:  Držák na látkuBarva:  Šedá Šedá
Systém háčku/držáku:  Dvojité háčky 40x20Barva:  Černá Černá
Systém háčku/držáku:  Dvojité háčky 40x20Barva:  Šedá Šedá

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
83025000