Klika Pi
Technické údaje
Rozsah dodávky
Rukojeť, PA-GF, šedá
2 krytky, PA-GF, červené
2 krytky, PA-GF, tmavě šedé
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.679.09 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 40 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Materiál | PA-GF |
| Max. nosnost | F = ≤ 600 N |
| Barva | šedý |
Popis
Stejně jako všechna madla z řady ovládacích prvků Pi jsou i tato madla vyrobena z robustního polyamidu vyztuženého skleněnými vlákny a podporují pevné a ergonomické uchopení. Jsou k dispozici ve dvou barvách a třech rozměrech. Součástí dodávky jsou také krytky ve dvou barvách.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Serie: 5 | Longitud del mango: 80 | Rosca: M5 | Color: Gris | Largo de borde X: 80 | |
| Serie: 5 | Longitud del mango: 80 | Rosca: M5 | Color: Negro | Largo de borde X: 80 | |
| Serie: 6 | Longitud del mango: 120 | Rosca: M6 | Color: Gris | Largo de borde X: 120 | |
| Serie: 6 | Longitud del mango: 120 | Rosca: M6 | Color: Negro | Largo de borde X: 120 | |
| Serie: 8 | Longitud del mango: 160 | Rosca: M8 | Color: Gris | Largo de borde X: 160 | |
| Serie: 8 | Longitud del mango: 160 | Rosca: M8 | Color: Negro | Largo de borde X: 160 |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
39269097


Gris
Negro