Klika X
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.708.84 |
|---|---|
| Line | Line X |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Závit | M5 |
| Hmotnost | m = 167 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Al |
| Barva | přírodní odstín |
Popis
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Materiál: Plast (PA-GF) | Barva: RAL 7042 (dopravní šedá) | Závit: M8 | |
| Materiál: Plast (PA-GF) | Barva: Černá | Závit: M8 | |
| Materiál: Hliník (přírodní) | Barva: Hliník, přírodní | Závit: M5 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
83024900


RAL 7042 (dopravní šedá)
Černá
Hliník, přírodní