Vodicí profil zdvihacích dveří 8 80x80


Vybraná varianta
Profil 8 80x80 - zdvih. dveře, přírodní odstín (0.0.485.10)
Profil 8 80x80 - zdvih. dveře, přírodní odstín
0.0.485.10
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.485.10
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 5,51 kg/m
Dodací jednotkapřířez max. 6 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín

Popis

Vodicí profil zdvihacích dveří 8 80x80
Speciální profil s integrovaným vedením zdvihacích dveří. Tento profil se používá ke konstrukci sloupů. Drážky profilu 8 na bočních plochách a zadní straně umožňují integraci zdvihacích dveří do ochranné jednotky a montáž bezpečnostních zařízení.
Systém zdvihacích dveří item je modulární řešení, které lze perfektně přizpůsobit specifickým požadavkům daného zařízení. Váš prodejce Vám na přání vyhotoví optimální konfiguraci. Můžete si vybrat, zda obdržíte zdvihací dveře připravené k namontování nebo stavebnicovou sadu pro jejich sestavení.
Systém zdvihacích dveří se skládá z vertikálních vedení, závěsu dveří, protizávaží, pohonu a aretace. Zdvihací dveře se vyrábí podle specifikace zákazníka z rámu z profilů 6, do kterého se upne libovolná plošná výplň. Zdvihací dveře by měly být maximálně 2 m široké a jejich celková hmotnost nesmí být vyšší než 35 kg.
Pro hladký chod se u zdvihacích dveří používá řetěz s protizávažím. Dveře jsou vedeny zcela zakryté ve stojanovém profilu, takže od pohyblivých strojních částí nehrozí žádné nebezpečí poranění. Aretace jistí zdvihací dveře pro případ pádu. Díky řetězovým kolům je možno pohánět zdvih dveří strojně.
Rám zdvihacích dveří
Ideální pro svěrné profily 6 30x30. Vrata se pohybují vertikálně ve vodicím profilu zdvihacích dveří 8 80x80 s válečkovými vodítky při minimálním hluku a tření. Je vhodné, aby vodorovné profily rámu pohyblivých dveří přesahovaly celou šířku (a-100).
Systém zdvihacích dveří s cirkulačním řetězem
Speciální konstrukce pro zajištění přesného pohybu zdvihacích dveří a protizávaží.
Motor může pohánět zdvihací dveře přes libovolné řetězové kolo reverzní jednotky.
Pokud jsou motory vybaveny brzdami, protizávaží není potřeba.

Varianty

Řadit podle

Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Číslo celního tarifu
76042100