Protizávaží zvedacích dveří 60x40 St
Technické údaje
Rozsah dodávky
tyč plochá ocelová DIN 1017-60x40, válcovaná za studena
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.487.57 | 
|---|---|
| Line | Line 8 | 
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne | 
| Hmotnost | m = 18,84 kg/m | 
| Dodací jednotka | 1 kus à 3 000 mm | 
Popis
Vede protizávaží a upevňuje je k řetězu. Plastové kluzné prvky se vkládají s pevným zajištěním do profilu kanálu připevněného k zadní části vodicího profilu zdvihacích dveří.
Protizávaží zdvihacích dveří
Poskytuje protiváhu pro zdvihací dveře. Vždy byste měli použít dvě protizávaží, která odpovídají hmotnosti dveří. Délku l takového protizávaží lze přibližně vypočítat takto:
l [mm] = m x 26 [mm/kg] - 11 [mm]
Hmotnost m [kg]: Hmotnost zdvihacích dveří
Nosný profil 80
Je přišroubován k zadní části vodicího profilu zdvihacích dveří. Protizávaží je umístěno uvnitř tohoto profilu a na horní straně nosného profilu je umístěn kanálový profil 80x80 SE, který protizávaží zakrývá.
Řetěz ½″
Pro připojení zdvihacích dveří a protizávaží. Zdvihací dveře musí být zavěšeny na dvou řetězech, které jsou vedeny pomocí jednotek pro zpětný chod řetězu.
Systém zdvihacích dveří se skládá z vertikálních vedení, závěsu dveří, protizávaží, pohonu a aretace. Zdvihací dveře se vyrábí podle specifikace zákazníka z rámu z profilů 6, do kterého se upne libovolná plošná výplň. Zdvihací dveře by měly být maximálně 2 m široké a jejich celková hmotnost nesmí být vyšší než 35 kg.
Pro hladký chod se u zdvihacích dveří používá řetěz s protizávažím. Dveře jsou vedeny zcela zakryté ve stojanovém profilu, takže od pohyblivých strojních částí nehrozí žádné nebezpečí poranění. Aretace jistí zdvihací dveře pro případ pádu. Díky řetězovým kolům je možno pohánět zdvih dveří strojně.
Speciální konstrukce pro zajištění přesného pohybu zdvihacích dveří a protizávaží.
Motor může pohánět zdvihací dveře přes libovolné řetězové kolo reverzní jednotky.
Pokud jsou motory vybaveny brzdami, protizávaží není potřeba.
Varianty
Řadit podle
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | 
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business.  Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků?  Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
 eCl@ss 8.0
 23240190
eCl@ss 6.0.1
 23210192
eCl@ss 4.0
 22041415
eCl@ss 4.1
 22041415
UNSPSC 9.0
 31162703
eCl@ss 5.0
 23210192
eCl@ss 5.1
 23210192
eCl@ss 11.0
 23240190
UNSPSC 7.0
 31162703
eCl@ss 7.1
 23240190
Číslo celního tarifu
 72155011