Reverzní jednotka řetězu zdvihacích dveří


Vybraná varianta
Řetězové kolo E - zdvih. dveře (0.0.487.14)
Řetězové kolo E - zdvih. dveře
0.0.487.14
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

řetězové kolo, Al, PÚ: eloxování
kluzně uložené vratné kolo, PA
délka řetězu v rámci kola 182,3 mm
3 šrouby s válcovou hlavou DIN 912-M8x80, ocel, PÚ: pozinkování
pokyny k montáži a použití

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.487.14
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 1,02 kg
Dodací jednotka1 sada

Popis

Řetězové kolo reverzní jednotky zdvihacích dveří E
Levná reverzní jednotka s řetězovým kolem pro zdvihací dveře s ručním pohonem. Plastové kolečko s kluzným ložiskem, vhodné pro dveře do 20 kg.
Systém zdvihacích dveří s cirkulačním řetězem
Speciální konstrukce pro zajištění přesného pohybu zdvihacích dveří a protizávaží.
Motor může pohánět zdvihací dveře přes libovolné řetězové kolo reverzní jednotky.
Pokud jsou motory vybaveny brzdami, protizávaží není potřeba.

Varianty

Řadit podle

Typ pohonu:  hřídel s perem VK14
Typ pohonu:  Ruční

Ke stažení

Data CAD

Příslušenství

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23179105
eCl@ss 11.0
23170490
eCl@ss 4.0
23170705
eCl@ss 4.1
23170705
eCl@ss 5.0
23179105
eCl@ss 5.1
23179105
eCl@ss 6.0.1
23179105
eCl@ss 7.1
23179105
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Číslo celního tarifu
84879090