Vnitřní stěnový profil X 8
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.702.05 |
|---|---|
| Line | Line X |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Plocha průřezu | A = 6,75 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 2,68 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 5,59 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 7,3 cm4 |
| Hmotnost | m = 1,82 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 4,14 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 3,65 cm3 |
Popis
Vnitřní stěnový profil X 8 40x27 má mnohostranné využití, například pro spojování 6 mm silných panelů zevnitř v kombinaci s lepicími univerzálními držáky item. Do pevného jádra lze vyvrtat otvory. Bez problémů do něj lze vyřezat závity od M8 až po M12.
Varianty
| Jedna varianta se shoduje „{{ formattedLockedParameters }}“ | ||||||
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
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
Vnitřní stěnový profil X 8
* Povinný údaj