Jednotka stohovací D30 s pružinou

0.0.660.46

* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Spojka trubková D30, litý Al, odstín přírodní
Záslepka trubky D30, NBR Sh 60A
Prodlužovací pružina 1,25x12,7x121, nerezová ocel
2 krytky 6 D30, PA-GF
2 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380–M6x30, ocel, pozinkování
2 drážkové matice 6 St M6, ocel, pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.660.46
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 208 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Poznámka:
K upevnění páky a ovládací páky je třeba použít profil 6 D30 (0.0.616.46) nebo profil 6 30x30 (0.0.419.06).
L: Celková výška nad profilem
a:  Doporučená minimální výška nad profilem = 113 mm
b: min. 91 mm
l1 = L-a-b-6 mm (profil 6 D30 pro válečkovou vzpěru)
l2 = b-28,5 mm (profil 6 D30 pro doraz)

Ovládací váleček stohovací jednotky D30 obsluhuje nejméně dvě páky najednou a v případě potřeby jich může obsluhovat více. V závislosti na šířce nákladu lze doplnit druhou válečkovou lištu prostým přidáním další páky.
K uvolnění vozíku dojde tehdy, jakmile ovládací váleček přejede přes ovládací páku.
Efektivní a snadné vychystávání: Kompaktní stohovací jednotka D30 umožňuje automaticky nakládat a vykládat průtokové regály. Přizpůsobené vozíky pro přesun malých nákladů ze stanice na stanici pomáhají snižovat výrobní náklady.
Stohovací jednotka D30 je vybavena robustní otočnou pákou, která drží kontejnery na svém místě na válečkové liště. Blokovací mechanismus systému se automaticky otevře tehdy, pokud dojde ke kontaktu mezi ovládací pákou a ovládacím válečkem a zároveň jsou vozík a regál správně ustaveny. Pružinové stavěcí zařízení zajišťuje vrácení páky do původní polohy, jakmile dojde k odsunutí přepravního stojanu.
Tento typ posunovacího řešení podporuje selektivní uvolňování jednotlivých dopravníkových linek a umožňuje tak přesný provoz vychystávacích systémů s příchozími a zpětnými linkami. Pro různá zatížení jsou k dispozici dvě varianty páky. Páka T2 stohovací jednotky D30 je vybavena kuličkovými a jehlovými ložisky s hladkým chodem, což znamená, že na ni stačí vyvinout menší síly, než je tomu v případě páky T1 stohovací jednotky D30. Stohovací jednotka se snadno aktivuje i tehdy, pokud na páku působí axiální tlak těžkých kontejnerů. Tím se zvyšuje provozní spolehlivost.
Páka T1 se dodává s upevňovacími prvky pro montáž na profil 6 D30. Pro instalaci páky T2 je nutné objednat příslušnou upevňovací sadu pro profil 6 D30 nebo profil 6 30x30.
Ovládací páky jsou k dispozici ve dvou montážních hloubkách pro různé válečkové lišty (38 a 61 mm). Díky tomu lze spolehlivě ovládat i vyčnívající dopravníkové linky.
Stohovací jednotka může plnit stejnou funkci i u vyčnívajících válečkových lišt.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
73269098