Jemná seřizovací sada 8

0.0.715.05


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

2 jemné seřizovací prvky 8 pro vratnou jednotku, hliník
2 závrtné šrouby DIN 915, M6x12-45H, ocel, leskle pozinkované
4 závrtné šrouby DIN 916, M6x6-45H, ocel, leskle pozinkované

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.715.05
Utahovací momentM = 4 Nm
LineLine 8
LineDopravní technika
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 9 g
Dodací jednotka1 sada
Stav při dodáníPředem sestavená

Popis

Sada jemných seřizovacích prvků 8 se používá k přesnému nastavení chodu plochého pásového dopravníku na jeho zpětném konci. Po provedení hlavního seřízení pomocí pohonných jednotek lze v případě potřeby doladit seřízení řemene.
Jemné seřizovací prvky se montují do drážky řady 8 za vratné jednotky plochého pásového dopravníku.
M1 = 10 Nm
M2 = 4 Nm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23110890
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 11.0
23360290
Číslo celního tarifu
84313900