Ochranný profil hrany
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.715.17 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 240 g/m |
| Tvrdost | 65 Sh A |
| Dodací jednotka | 1 kus à 2 000 mm |
| Materiál | TPV |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
Ochranný profil zabraňuje poškození blízkého továrního zařízení, přepravovaného zboží i samotného profilu.
Tip: Vnitřní stranu ochranného profilu hrany 8 navlhčete mýdlovou vodou, abyste profil snáze vytáhli na místo.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Matériau: TPV | Couleur: RAL 7042 (gris signalisation) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: TPV | Couleur: RAL 7042 (gris signalisation) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: PE expansé | Couleur: gris |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Číslo celního tarifu
40082900


RAL 7042 (gris signalisation)
gris