Pero
Technické údaje
Rozsah dodávky
Klíč, chrom-vanadová ocel, matný chrom
Plastová rukojeť, TPE
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.678.75 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 28 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
Popis
Dříky šroubováků jsou z vysoce jakostní oceli na bázi chromu a vanadu, matně pochromované. Ergonomické plastové rukojeti jsou opatřeny pružnou vrstvou z TPE.
Varianty
Řadit podle
| Šířka pera: TX20 | Tvar kliky: Klika ve tvaru T | |
| Šířka pera: TX30 | Tvar kliky: Klika ve tvaru T | |
| Šířka pera: 2,5 A/F | Tvar kliky: Klika ve tvaru T | |
| Šířka pera: 3 A/F | Tvar kliky: Klika ve tvaru T | |
| Šířka pera: 4 A/F | Tvar kliky: Klika ve tvaru T | |
| Šířka pera: 5 A/F | Tvar kliky: Klika ve tvaru T | |
| Šířka pera: 6 A/F | Tvar kliky: Klika ve tvaru T | |
| Šířka pera: 8 A/F | Tvar kliky: Klika ve tvaru T | |
| Šířka pera: 1,5 A/F | Tvar kliky: Kulová hlava | |
| Šířka pera: 2 A/F | Tvar kliky: Kulová hlava | |
| Šířka pera: 2,5 A/F | Tvar kliky: Kulová hlava | |
| Šířka pera: 3 A/F | Tvar kliky: Kulová hlava | |
| Šířka pera: 4 A/F | Tvar kliky: Kulová hlava | |
| Šířka pera: 5 A/F | Tvar kliky: Kulová hlava | |
| Šířka pera: 6 A/F | Tvar kliky: Kulová hlava | |
| Šířka pera: 8 A/F | Tvar kliky: Kulová hlava | |
| Šířka pera: 10 A/F | Tvar kliky: Kulová hlava |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21040409
eCl@ss 11.0
21040410
UNSPSC 7.0
27111710
UNSPSC 9.0
27111710
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 7.1
21040409
Číslo celního tarifu
82054000