Police na klávesnici
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 profil police na klávesnici, Al, eloxovaný
1 opěra zápěstí EPDM, PP, šedá, podobná RAL 7042
2 krytky, ocel, bílý hliník podobný RAL 9006
8 šroubů se zápustnou hlavou DIN 7504, ocel, lesklé pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.685.53 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 3,4 kg |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Stav při dodání | Předem sestavená |
Popis
Police na klávesnici 8 a výsuvná police na klávesnici jsou vybaveny pružnou opěrkou zápěstí, která snižuje namáhání paží, takže uživatelé mohou pohodlně pracovat. Plocha je dostatečně široká pro klávesnici a myš, zajišťuje uklizené a efektivní pracovní prostředí.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Modelo: No extraíble | |
| Modelo: Extraíble |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
84879090