Upevňovací sada pro úhlový držák


Vybraná varianta
Spojovací sada pro úhelník 6 120x120 M6 (0.0.713.75)
Spojovací sada pro úhelník 6 120x120 M6
0.0.713.75
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 profilová tyč 6 St M6, leskle pozinkovaná
4 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380 M6x16, ocel, leskle pozinkované
4 podložky DIN 1441 C 7-12, ocel, leskle pozinkované

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.713.75
Utahovací momentM = 10 Nm
LineLine 6
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 55 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Upevňovací sada pro úhelník 6 120x120 M6 je vybavena jednodílnou profilovou lištou, která zajišťuje velmi rychlou montáž úhelníku 6 120x120 do drážky řady 6.
Při spojování dvou profilů jsou zapotřebí dvě upevňovací sady.

Varianty

Řadit podle

Baureihe:  8Material:  Stahl (rostfrei)Gewindelänge:  21Gewinde:  M12Nuttyp:  8 mm
Baureihe:  6Material:  Stahl (verzinkt)Gewindelänge:  16Gewinde:  M6Nuttyp:  6 mm
Baureihe:  8Material:  Stahl (verzinkt)Gewindelänge:  20Gewinde:  M8Nuttyp:  8 mm
Baureihe:  10Material:  Stahl (verzinkt)Gewindelänge:  25Gewinde:  M10Nuttyp:  10 mm
Baureihe:  12Material:  Stahl (verzinkt)Gewindelänge:  30Gewinde:  M12Nuttyp:  12 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050703
eCl@ss 11.0
23050703
eCl@ss 6.0.1
23300290
eCl@ss 7.1
23050703
eCl@ss 4.0
23050703
eCl@ss 4.1
23050703
eCl@ss 5.0
23050703
eCl@ss 5.1
23050703
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
Číslo celního tarifu
73269098