Sada úhlového držáku
Technické údaje
Rozsah dodávky
úhelník 12 60x60 Zn, zinkový odlitek, RAL9006, odstín bílý hliník
úhelníková krytka 12 60x60, PA, černý odstín
2 šrouby s půlkulatou hl. ISO 7380-M12x25, ocel, PÚ: pozinkování
2 podložky DIN 433-13, ocel, PÚ: pozinkování
2 drážkové matice 12 St M12, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.003.53 |
|---|---|
| Line | Line 12 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 520 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Upozornění: Je nutné dodržet maximální dovolené tahové zatížení drážky profilu!
U úhelníků konstrukční řady 6, 8 a 12 se kvůli délce šroubů a pro lepší rozložení sil používají speciální podložky.
Varianty
Řadit podle
| Řada: 5 | Vnější rozměr: 20x20 | Šířka: 20 mm | Materiál: Litý zinek | Barva: Hliník, přírodní | |
| Řada: 5 | Vnější rozměr: 40x40 | Šířka: 20 mm | Materiál: Litý zinek | Barva: Hliník, přírodní | |
| Řada: 6 | Vnější rozměr: 30x30 | Šířka: 30 mm | Materiál: Litý zinek | Barva: Hliník, přírodní | |
| Řada: 6 | Vnější rozměr: 60x60 | Šířka: 30 mm | Materiál: Litý zinek | Barva: Hliník, přírodní | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 40x40 | Šířka: 40 mm | Materiál: Litý zinek | Barva: Hliník, přírodní | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 40x40 | Šířka: 40 mm | Materiál: Litý zinek | Barva: Hliník, přírodní | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 40x40 | Šířka: 40 mm | Materiál: Plast (PA) | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x80 | Šířka: 40 mm | Materiál: Litý zinek | Barva: Hliník, přírodní | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x80 | Šířka: 40 mm | Materiál: Litý zinek | Barva: Hliník, přírodní | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x80 | Šířka: 40 mm | Materiál: Plast (PA) | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 80x80 | Šířka: 80 mm | Materiál: Litý zinek | Barva: Hliník, přírodní | |
| Řada: 8 | Vnější rozměr: 160x80 | Šířka: 40 mm | Materiál: Litý zinek | Barva: Hliník, přírodní | |
| Řada: X | Vnější rozměr: 40x40 | Šířka: 40 mm | Materiál: Litý zinek | Barva: Hliník, přírodní | |
| Řada: X | Vnější rozměr: 80x80 | Šířka: 40 mm | Materiál: Litý zinek | Barva: Hliník, přírodní | |
| Řada: 10 | Vnější rozměr: 50x50 | Šířka: 50 mm | Materiál: Litý zinek | Barva: Hliník, přírodní | |
| Řada: 10 | Vnější rozměr: 100x100 | Šířka: 50 mm | Materiál: Litý zinek | Barva: Hliník, přírodní | |
| Řada: 12 | Vnější rozměr: 60x60 | Šířka: 60 mm | Materiál: Litý zinek | Barva: Hliník, přírodní | |
| Řada: 12 | Vnější rozměr: 120x120 | Šířka: 60 mm | Materiál: Litý zinek | Barva: Hliník, přírodní |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
79070000


Hliník, přírodní





Černá