Sada rohového upevnění
Vybraná varianta

Rohová spojka 6 30x30-45°, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.642.14
0.0.642.14
Technické údaje
Rozsah dodávky
rohová spojka 6 30x30, zinkový odlitek, černý odstín
krytka spojky 6 30x30-45°
3 šrouby s půlkulatou hl. ISO 7380-M6x16, ocel, PÚ: pozink.
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.642.14 |
|---|---|
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 54 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Baureihe: 5 | Farbe: schwarz | Kontur: | |
| Baureihe: 5 | Farbe: Aluminium natur | Kontur: | |
| Baureihe: 5 | Farbe: schwarz | Kontur: | |
| Baureihe: 5 | Farbe: Aluminium natur | Kontur: | |
| Baureihe: 6 | Farbe: schwarz | Kontur: | |
| Baureihe: 6 | Farbe: grau | Kontur: | |
| Baureihe: 6 | Farbe: schwarz | Kontur: | |
| Baureihe: 6 | Farbe: grau | Kontur: | |
| Baureihe: 6 | Farbe: schwarz | Kontur: | |
| Baureihe: 6 | Farbe: grau | Kontur: | |
| Baureihe: 8 | Farbe: schwarz | Kontur: | |
| Baureihe: 8 | Farbe: grau | Kontur: | |
| Baureihe: 8 | Farbe: schwarz | Kontur: | |
| Baureihe: 8 | Farbe: grau | Kontur: | |
| Baureihe: 8 | Farbe: schwarz | Kontur: | |
| Baureihe: 8 | Farbe: grau | Kontur: | |
| Baureihe: 8 | Farbe: schwarz | Kontur: |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Číslo celního tarifu
79070000
Sada rohového upevnění
Vybraná varianta

Rohová spojka 6 30x30-45°, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.642.14
0.0.642.14

schwarz
Aluminium natur



grau