Standardní upevňovací sada


Vybraná varianta
Standardní spoj 10, pozinkování (0.0.625.08)
Standardní spoj 10, pozinkování
0.0.625.08
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

podložka standardního spoje 10, ocel, lesklé pozinkování
spec. šroub s půlkulatou hl. podobný ISO 7380-M10x25, ocel, lesklé pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.625.08
LineLine 10
Vlastnostpozinkování
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 43,2 g
Dodací jednotka1 sada
Utahovací moment, lesklé pozinkováníMbz-p = 46 Nm

Popis

Standardní spojovací sada 10 leskle pozinkovaná od společnosti item spojuje dva profily řady 10 v pravém úhlu a vytváří tak spoj, který je vysoce odolný proti posunutí a zkroucení. Připojovací deska je vyrobena z leskle pozinkované oceli a vyčnívá do drážek na obou stranách, aby bylo zajištěno vyrovnání profilů, a dále je odolná proti zkroucení.
Pro instalaci spojovacího prvku je třeba do jádrového otvoru prvního profilu navrtat závit. Druhý profil vyžaduje instalační otvor a je připojen v zajištěné poloze.

Montážní pokyny

Instalace se zapuštěným čelním profilem

Varianty

Řadit podle

Line:  5Material:  Steel (bright zinc-plated)Model:  Both sidesThread:  M5Thread length:  12
Line:  5Material:  Stainless steelModel:  Both sidesThread:  M5Thread length:  12
Line:  5Material:  Steel (bright zinc-plated)Model:  Both sidesThread:  M5Thread length:  12
Line:  6Material:  Steel (bright zinc-plated)Model:  Both sidesThread:  M6Thread length:  14
Line:  6Material:  Stainless steelModel:  Both sidesThread:  M6Thread length:  14
Line:  6Material:  Steel (bright zinc-plated)Model:  Both sidesThread:  M6Thread length:  14
Line:  6Material:  Steel (bright zinc-plated)Model:  Both sidesThread:  M6Thread length:  14
Line:  6Material:  Steel (bright zinc-plated)Model:  One-sidedThread:  M6Thread length:  14
Line:  6Material:  Plastic (POM)Model:  CompactThread:  M6Thread length:  14
Line:  8Material:  Steel (bright zinc-plated)Model:  Both sidesThread:  M8Thread length:  20
Line:  8Material:  Stainless steelModel:  Both sidesThread:  M8Thread length:  20
Line:  8Material:  Steel (bright zinc-plated)Model:  Both sidesThread:  M8Thread length:  20
Line:  8Material:  Steel (bright zinc-plated)Model:  Both sidesThread:  M8Thread length:  20
Line:  8Material:  Steel (bright zinc-plated)Model:  One-sidedThread:  M8Thread length:  20
Line:  8Material:  Steel (bright zinc-plated)Model:  One-sidedThread:  M8Thread length:  20
Line:  8Material:  Plastic (POM)Model:  CompactThread:  M8Thread length:  20
Line:  8Material:  Plastic (POM)Model:  CompactThread:  M8Thread length:  20
Line:  10Material:  Steel (bright zinc-plated)Model:  Both sidesThread:  M10Thread length:  25
Line:  12Material:  Steel (bright zinc-plated)Model:  Both sidesThread:  M12Thread length:  30
Line:  8Material:  Steel (bright zinc-plated)Model:  Both sidesThread:  KH8Thread length:  55
Line:  8Material:  Stainless steelModel:  Both sidesThread:  M8Thread length:  35

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73181568