Technické údaje
Rozsah dodávky
1 kladka
1 přítlačná pružina
1 doraz
1 krytka, PP, šedý odstín
pokyny k montáži a použití
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.494.74 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 10,5 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Rohová spojka 8 32x18 obsahuje všechny komponenty nezbytné pro spojení profilů. Do dutiny svěrného profilu 8 32x18 se nařeže vždy závit M5.
Rohové spojky kromě toho nabízejí další možnosti použití. Speciální doplňkové prvky umožňují široké využití rohových spojek:
- Kladka 32x18 se může vsadit přímo do rohové spojky. Z rámu se tak vytvoří posuvné dveře s lehkým chodem, které se mohou vést např. ve vodicím profilu 8 40x10 určeným pro posuvné dveře.
- Pant 32x18 obsahuje nástavec pro rohovou spojku, která spolu s nosnou deskou v rámu obvodové konstrukce vytváří dveřní pant. Tímto jednoduchým způsobem bez dodatečně nasazovaných pantů můžete zhotovit stylové a lehké otočné dveře s výjimečně malou dveřní mezerou.
Maximální přípustná hmotnost jedněch dveří je 10 kg.
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
39269097