Upínací páka Pi
Vybraná varianta

Upínací páka Pi 50, M5, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.684.63
0.0.684.63
Technické údaje
Rozsah dodávky
Upínací páka, litý zinek, odstín bílý hliník se závitovou vložkou, ocel, světlé pozinkování
Tlačná pružina, ocel
Krytka, PA-GF, červený odstín
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.684.63 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 40 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Barva | bílý hliník, odstín podobný RAL 9006 |
Popis
Tenká páka s ergonomickým, snadno ovladatelným tvarem a kontrastní barevnou krytkou činí z upínací páky jeden z designově oceněných provozních prvků řady Pi od společnosti item.
Varianty
Řadit podle
| Wersja: Śruba | długość chwytu: 50 mm | Gwint: M4 | Długość gwintu: 16 | |
| Wersja: Śruba | długość chwytu: 50 mm | Gwint: M4 | Długość gwintu: 20 | |
| Wersja: Śruba | długość chwytu: 50 mm | Gwint: M4 | Długość gwintu: 25 | |
| Wersja: Nakrętka | długość chwytu: 50 mm | Gwint: M4 | Długość gwintu: 9 | |
| Wersja: Śruba | długość chwytu: 50 mm | Gwint: M5 | Długość gwintu: 16 | |
| Wersja: Śruba | długość chwytu: 50 mm | Gwint: M5 | Długość gwintu: 20 | |
| Wersja: Śruba | długość chwytu: 50 mm | Gwint: M5 | Długość gwintu: 25 | |
| Wersja: Śruba | długość chwytu: 50 mm | Gwint: M5 | Długość gwintu: 30 | |
| Wersja: Śruba | długość chwytu: 50 mm | Gwint: M5 | Długość gwintu: 40 | |
| Wersja: Nakrętka | długość chwytu: 50 mm | Gwint: M5 | Długość gwintu: 9 | |
| Wersja: Śruba | długość chwytu: 50 mm | Gwint: M6 | Długość gwintu: 32 | |
| Wersja: Śruba | długość chwytu: 50 mm | Gwint: M6 | Długość gwintu: 40 | |
| Wersja: Nakrętka | długość chwytu: 50 mm | Gwint: M6 | Długość gwintu: 9 | |
| Wersja: Śruba | długość chwytu: 60 mm | Gwint: M6 | Długość gwintu: 16 | |
| Wersja: Śruba | długość chwytu: 60 mm | Gwint: M6 | Długość gwintu: 20 | |
| Wersja: Śruba | długość chwytu: 60 mm | Gwint: M6 | Długość gwintu: 25 | |
| Wersja: Śruba | długość chwytu: 60 mm | Gwint: M6 | Długość gwintu: 32 | |
| Wersja: Śruba | długość chwytu: 60 mm | Gwint: M6 | Długość gwintu: 40 | |
| Wersja: Nakrętka | długość chwytu: 60 mm | Gwint: M6 | Długość gwintu: 11 | |
| Wersja: Śruba | długość chwytu: 60 mm | Gwint: M8 | Długość gwintu: 16 | |
| Wersja: Śruba | długość chwytu: 60 mm | Gwint: M8 | Długość gwintu: 20 | |
| Wersja: Śruba | długość chwytu: 60 mm | Gwint: M8 | Długość gwintu: 25 | |
| Wersja: Śruba | długość chwytu: 60 mm | Gwint: M8 | Długość gwintu: 32 | |
| Wersja: Śruba | długość chwytu: 60 mm | Gwint: M8 | Długość gwintu: 40 | |
| Wersja: Nakrętka | długość chwytu: 60 mm | Gwint: M8 | Długość gwintu: 11 | |
| Wersja: Nakrętka | długość chwytu: 60 mm | Gwint: M10 | Długość gwintu: 10 |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 4.0
23010501
eCl@ss 4.1
23010501
eCl@ss 5.0
23010501
eCl@ss 5.1
23010501
UNSPSC 7.0
27112103
UNSPSC 9.0
27112103
eCl@ss 6.0.1
23010501
eCl@ss 7.1
23010501
eCl@ss 8.0
23010501
eCl@ss 11.0
23010501
Číslo celního tarifu
84879090
Upínací páka Pi
Vybraná varianta

Upínací páka Pi 50, M5, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.684.63
0.0.684.63