Upínací profil 6 30x30
Technické údaje
Rozsah dodávky
šrouby s válcovou hl. DIN 912-M4x12, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.451.02 |
|---|---|
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Plocha průřezu | A = 4,64 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 0,47 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 3,53 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 3,88 cm4 |
| Hmotnost | m = 1,55 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 2,35 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 2,54 cm3 |
Popis
Svěrné lišty průběžných svěrných profilů se musí odpovídajícím způsobem přerušit.
Varianty
Řadit podle
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: standard | Numero di elementi piani: 1 | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: standard | Numero di elementi piani: 1 | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: economy | Numero di elementi piani: 1 | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: economy | Numero di elementi piani: 1 | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: standard | Numero di elementi piani: 2 | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: standard | Numero di elementi piani: 2 |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
Číslo celního tarifu
76042100