Upínací profil 6 30x30


Vybraná varianta
Svěrný profil 6 30x30 E, přírodní odstín (0.0.439.42)
Svěrný profil 6 30x30 E, přírodní odstín
0.0.439.42
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.439.42
LineLine 6
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Plocha průřezuA = 3,58 cm2
Moment setrvačnosti, torzníIt = 0,29 cm4
Moment setrvačnosti, osa xIx = 2,75 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 3,25 cm4
Hmotnostm = 0,97 kg/m
Dodací jednotkapřířez max. 6 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín
Moment odporu, osa xWx = 1,78 cm3
Moment odporu, osa yWy = 2,15 cm3

Popis

Systém svěrných profilů E je vhodný pro snadnou a rychlou konstrukci rámů pro ochranné kryty a oplocení. Do profilů s optimalizovanou hmotností se vsune nerezový ocelový plech, který bezpečně zajistí různé plošné výplně proti vytažení z drážky. Zajištění resp. upnutí výplní zvyšuje celkovou pevnost rámu.
Spojení profilů se provede pomocí spojek svěrných profilů.
Pro zavěšení rámů ze svěrných profilů E se použijí závěsy pro svěrné profily E, které se vsadí do rohových spojek svěrných profilů.
Svěrné profily E:
Vložený pásek z pružinové oceli tlačí podélně a trvale na svíranou plošnou výplň.
U výplní z materiálů s nižší tvrdostí povrchu (např. polykarbonát, pletivo Al) je proto možno počítat s vysokou upevňovací schopností.
Postup montáže:
1. Plechový pásek svěrného profilu se vsune do příslušné drážky svěrného profilu.
2. Vtlačí se plošná výplň.
a = 2 - 6 mm
t = 17 mm
Zhotovení rámu:
1. Přířez plošné výplně = vnitřní rozměr rámu + 2 x hloubka zasunutí (t). 2. Rohová spojka svěrného profilu se volně namontuje na svislé profily rámu. 
3. Vodorovné profily se uprostřed nasadí na plošnou výplň, takže se provede první, lehké upnutí pomocí plechového pásku. Plošná výplň se ještě nesmí zcela vtlačit do drážky.
4. Rám se složí dohromady a šrouby se utáhnou. Plošná výplň se při utahování šroubů vtlačí, s ohledem na tolerance tvaru, různě hluboko do drážky.

Varianty

Řadit podle

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  StandardNumber of panels:  1
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  StandardNumber of panels:  1
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  EconomyNumber of panels:  1
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  EconomyNumber of panels:  1
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  StandardNumber of panels:  2
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  StandardNumber of panels:  2

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30152001
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Číslo celního tarifu
76042100