Upevňovací prvek upínacího profilu
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 šrouby s válcovou hl. DIN 912-M8x20, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.444.76 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 187 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Materiál | Litý zinek, ocel, bílý Al, odstín podobný RAL 9006 |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Série: 6 | Dimension X: 30 mm | Dimension Y: 30 mm | |
| Série: 8 | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
79070000