Úhlový závěs a úhlové upínací držáky


Vybraná varianta
Svěrný úhelník 5 s aretační páčkou (0.0.437.85)
Svěrný úhelník 5 s aretační páčkou
0.0.437.85
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

zinkový odlitek, RAL9006 bílý hliník odstín
1 drážková matice 5 St M5, PÚ: pozinkování
1 aretační páčka M5x20, černý odstín
1 distanční pouzdro, ocel, PÚ: pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.437.85
LineLine 5
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 51 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Klouby a svěrné úhelníky jsou určeny ke spojování dvou profilů stejné konstrukční řady, jejichž stěny se stýkají a kříží v libovolném úhlu.
Kloub slouží jako pevný bod otáčení pro různoběžné profily. I když jsou šrouby dotažené, přetrvává možnost otáčení díky vůli v distančním pouzdru.
Svěrný úhelník umožňuje v kombinaci s kloubem nebo druhým svěrným úhelníkem jednoduše spojit různoběžné profily. Uvolnění šroubu resp. aretační páčky současně povolí napětí obou drážek profilu a umožní tak volné otáčení a posun obou profilů podél drážek.
Svěrný úhelník umožňuje v kombinaci s kloubem nebo druhým svěrným úhelníkem jednoduše spojit různoběžné profily. Uvolnění šroubu resp. aretační páčky současně povolí napětí obou drážek profilu a umožní tak volné otáčení a posun obou profilů podél drážek.
Kombinace kloubu a svěrného úhelníku se nabízí například u nastavování úhlu police kolem pevného bodu otáčení.
Kombinace dvou svěrných úhelníků se uplatní např. u libovolného polohování (výšky, boční polohy a úhlu) podstavy.

Varianty

Řadit podle

Line:  5Thread:  M5Thread length:  10Groove type:  5 mmModel:  Both sides
Line:  5Thread:  M5Thread length:  8Groove type:  5 mmModel:  One-sided
Line:  5Thread:  M5Thread length:  20Groove type:  5 mmModel:  One-sided
Line:  6Thread:  M6Thread length:  14Groove type:  6 mmModel:  Both sides
Line:  6Thread:  M6Thread length:  14Groove type:  6 mmModel:  One-sided
Line:  6Thread:  M6Thread length:  32Groove type:  6 mmModel:  One-sided
Line:  8Thread:  M8Thread length:  18Groove type:  8 mmModel:  Both sides
Line:  8Thread:  M8Thread length:  18Groove type:  8 mmModel:  One-sided
Line:  8Thread:  M8Thread length:  40Groove type:  8 mmModel:  One-sided

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
79070000