Úhlový závěs a úhlové upínací držáky


Vybraná varianta
Držák úhlové svorky 8 s upínací pákou (0.0.457.78)
Držák úhlové svorky 8 s upínací pákou
0.0.457.78
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

hliníkový odlitek, RAL9006 bílý hliník odstín
drážková matice 8 St M8, PÚ: pozinkování
aretační páčka M8x40, černý odstín
distanční pouzdro, ocel, PÚ: pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.457.78
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 161 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Klouby a svěrné úhelníky jsou určeny ke spojování dvou profilů stejné konstrukční řady, jejichž stěny se stýkají a kříží v libovolném úhlu.
Kloub slouží jako pevný bod otáčení pro různoběžné profily. I když jsou šrouby dotažené, přetrvává možnost otáčení díky vůli v distančním pouzdru.
Svěrný úhelník umožňuje v kombinaci s kloubem nebo druhým svěrným úhelníkem jednoduše spojit různoběžné profily. Uvolnění šroubu resp. aretační páčky současně povolí napětí obou drážek profilu a umožní tak volné otáčení a posun obou profilů podél drážek.
Svěrný úhelník umožňuje v kombinaci s kloubem nebo druhým svěrným úhelníkem jednoduše spojit různoběžné profily. Uvolnění šroubu resp. aretační páčky současně povolí napětí obou drážek profilu a umožní tak volné otáčení a posun obou profilů podél drážek.
Kombinace kloubu a svěrného úhelníku se nabízí například u nastavování úhlu police kolem pevného bodu otáčení.
Kombinace dvou svěrných úhelníků se uplatní např. u libovolného polohování (výšky, boční polohy a úhlu) podstavy.

Varianty

Řadit podle

Řada:  5Závit:  M5Délka závitu:  10Typ drážky:  5 mmModel:  Oboustranný
Řada:  5Závit:  M5Délka závitu:  8Typ drážky:  5 mmModel:  Jednostranný
Řada:  5Závit:  M5Délka závitu:  20Typ drážky:  5 mmModel:  Jednostranný
Řada:  6Závit:  M6Délka závitu:  14Typ drážky:  6 mmModel:  Oboustranný
Řada:  6Závit:  M6Délka závitu:  14Typ drážky:  6 mmModel:  Jednostranný
Řada:  6Závit:  M6Délka závitu:  32Typ drážky:  6 mmModel:  Jednostranný
Řada:  8Závit:  M8Délka závitu:  18Typ drážky:  8 mmModel:  Oboustranný
Řada:  8Závit:  M8Délka závitu:  18Typ drážky:  8 mmModel:  Jednostranný
Řada:  8Závit:  M8Délka závitu:  40Typ drážky:  8 mmModel:  Jednostranný

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
76169910