Sada upevňovacích desek 8


Vybraná varianta
Spojovací deska 8 40 120 (0.0.707.98)
Spojovací deska 8 40 120
0.0.707.98
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 Spojovací deska, ocel, lesklé pozinkování
3 šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 M8x16, ocel, lesklé pozinkování
3 matice pro T-drážku V 8 ocel M8, ocel, lesklé pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.707.98
Utahovací momentM = 25 Nm
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 139 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Sada spojovacích desek 8 40 120 zajišťuje větší tuhost spojení profilů v rámu a umožňuje spojit až tři profily řady 8. Robustní ocelový plech je zvenku připevněn k drážkám profilů řady 8.
Tuto spojovací desku s plochým držákem lze díky jejímu rozpětí podpěr použít jako dodatečný prostředek pro kompenzaci momentového zatížení v místech připojení přepravních vozíků, regálů a základen strojů.
Sadu spojovacích desek 8 40 120 lze použít také ke spojení vedle sebe vedených profilů. To umožňuje spojovat moduly strojů nebo zesilovat profily, které jsou zvláště namáhány.
Spojovací desky item zpevňují profilové rámy a zvyšují tuhost rámových konstrukcí. Díky úspornému použití materiálů jsou ideální pro lehké konstrukce a dodatečnou montáž na již existující systémy.
Spojovací desky se připevňují zvenčí, aby posílily stávající spoje, nevyžadují žádné další opracování a šroubují se do drážek řady 8. Zápustné otvory zajišťují rovný povrch bez rizika poranění o vyčnívající hlavy šroubů.
Poznámka: sady spojovacích desek item nejsou určeny jako náhrada za šroubové spoje.

Varianty

Řadit podle

Connection type:  UniversalShape:  Rectangular RectangularCut-out:  XDimension X:  120 mmDimension Y:  40 mm
Connection type:  UniversalShape:  Rectangular RectangularCut-out:  XDimension X:  160 mmDimension Y:  40 mm
Connection type:  Right angledShape:  L shape L shapeCut-out:  XDimension X:  120 mmDimension Y:  120 mm
Connection type:  T-shapedShape:  T shape T shapeCut-out:  XDimension X:  120 mmDimension Y:  120 mm
Connection type:  Right angledShape:  Triangular TriangularCut-out:  XDimension X:  120 mmDimension Y:  120 mm
Connection type:  Right angledShape:  Triangular TriangularCut-out:  Dimension X:  120 mmDimension Y:  120 mm
Connection type:  T-shapedShape:  Triangular TriangularCut-out:  Dimension X:  200 mmDimension Y:  120 mm
Connection type:  T-shapedShape:  Triangular TriangularCut-out:  XDimension X:  200 mmDimension Y:  120 mm
Connection type:  CrossingShape:  Square SquareCut-out:  XDimension X:  200 mmDimension Y:  200 mm

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73269098