Sada upevňovacích desek 8


Vybraná varianta
Spojovací deska 8 40 200x120-180° (0.0.708.05)
Spojovací deska 8 40 200x120-180°
0.0.708.05
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 Spojovací deska, ocel, lesklé pozinkování
7 šroubů se zápustnou hlavou DIN 7991 M8x16, ocel, lesklé pozinkování
3 matice pro T-drážku V 8 ocel 2xM8-73, ocel, lesklé pozinkování
1 Matice pro T-drážku V 8 ocel M8, ocel, lesklé pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.708.05
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 496 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Pevnější držení s menším množstvím materiálu! Spojovací desky item zpevňují konstrukce a zvyšují tuhost rámů, čímž podporují lehké stavební techniky a usnadňují dodatečnou montáž nových prvků do stávajících konstrukcí.
Sady předtvarovaných spojovacích desek 8 jsou k dispozici pro všechny typické montážní scénáře, ať už jde o rohové spoje, křížící se profily nebo T spoje s průchozím profilem. Připevňují se zvenčí a šroubují se do drážky Line 8, aniž by bylo nutné je dodatečně opracovávat. Dvojité matice pro T-drážku dodávané se sadami ještě více urychlují práci.
Spojovací desky item umožňují spojení hliníkových profilů o 50 procent pevnější a zároveň se na ně spotřebuje o 40 procent méně materiálu než na plné kovové desky. Díky optimalizovanému tvarování materiálu vykazují ocelové desky mimořádnou tuhost. Tyto robustní ocelové desky lze také použít k ochraně proti nárazu na exponovaných vnějších hranách.
Při lisování 3D struktury spojovacích desek se vytvoří zapuštěné otvory, které zajistí, že namontované spojovací desky budou mít jediný nepřerušený povrch bez rizika poranění vyčnívajícími hlavami šroubů. Spojovací desky nevypadají nepatřičně, ale ve skutečnosti podtrhují estetický vzhled konstrukce.
Poznámka:Spojovací desky item nejsou určeny jako náhrada za šroubové spoje.

Varianty

Řadit podle

Type de connexion:  UniverselContour:  Rectangulaire RectangulairePassage:  XDimension X:  120 mmDimension Y:  40 mm
Type de connexion:  UniverselContour:  Rectangulaire RectangulairePassage:  XDimension X:  160 mmDimension Y:  40 mm
Type de connexion:  RectangulaireContour:  Forme en L Forme en LPassage:  XDimension X:  120 mmDimension Y:  120 mm
Type de connexion:  En forme de TContour:  Forme en T Forme en TPassage:  XDimension X:  120 mmDimension Y:  120 mm
Type de connexion:  RectangulaireContour:  Triangulaire TriangulairePassage:  XDimension X:  120 mmDimension Y:  120 mm
Type de connexion:  RectangulaireContour:  Triangulaire TriangulairePassage:  Dimension X:  120 mmDimension Y:  120 mm
Type de connexion:  En forme de TContour:  Triangulaire TriangulairePassage:  Dimension X:  200 mmDimension Y:  120 mm
Type de connexion:  En forme de TContour:  Triangulaire TriangulairePassage:  XDimension X:  200 mmDimension Y:  120 mm
Type de connexion:  CroiséeContour:  Carré CarréPassage:  XDimension X:  200 mmDimension Y:  200 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73269098