Otočné kolečko


Vybraná varianta
Kolo D75 NBR s brzdou otočné (0.0.420.16)
Kolo D75 NBR s brzdou otočné
0.0.420.16
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 těleso z ocelového plechu, PÚ: pozinkování, černý odstín
1 osa otáčení s kuličkovým ložiskem,
1 osa kola s kuličkovým ložiskem,
ochrana kol před nečistotami,
běhoun TPE, nezanechává po sobě stopu, 80 Sh A, šedý odstín

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.420.16
LineLine 5
LineLine 6
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 340 g
Dodací jednotka1 kus
nosnost60 kg/kolo

Popis

Kladky bez integrované montážní desky lze do profilu zašroubovat z čelní strany. K tomu je zapotřebí udělat do dutiny profilu vhodný závit. Alternativně lze připojení provést přes samostatné adaptační desky pro kola/nožky.
Pro upevnění na straně drážky profilů se rovněž použijí adaptační desky pro kola/nožky (délka závitu se případně vyrovná podložkami DIN 125). Navíc lze pro určité aplikace použít kombinaci s kotevní deskou 8.
nosnost 60 kg/kolo

Varianty

Řadit podle

Capacité de charge (roulette):  150 kgDiamètre des galets:  50 mmBande de roulement:  Polyuréthane (PU)Matériau:  Acier zinguéBlocage directionnel:  sans
Capacité de charge (roulette):  150 kgDiamètre des galets:  50 mmBande de roulement:  Polyuréthane (PU)Matériau:  Acier zinguéBlocage directionnel:  simple
Capacité de charge (roulette):  60 kgDiamètre des galets:  75 mmBande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE)Matériau:  Acier zinguéBlocage directionnel:  sans
Capacité de charge (roulette):  60 kgDiamètre des galets:  75 mmBande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE)Matériau:  Acier zinguéBlocage directionnel:  sans
Capacité de charge (roulette):  60 kgDiamètre des galets:  75 mmBande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE)Matériau:  Acier zinguéBlocage directionnel:  double
Capacité de charge (roulette):  60 kgDiamètre des galets:  75 mmBande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE)Matériau:  Acier zinguéBlocage directionnel:  double
Capacité de charge (roulette):  90 kgDiamètre des galets:  80 mmBande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE)Matériau:  Acier (inoxydable)Blocage directionnel:  sans
Capacité de charge (roulette):  90 kgDiamètre des galets:  80 mmBande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE)Matériau:  Acier (inoxydable)Blocage directionnel:  sans
Capacité de charge (roulette):  90 kgDiamètre des galets:  80 mmBande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE)Matériau:  Acier (inoxydable)Blocage directionnel:  double
Capacité de charge (roulette):  90 kgDiamètre des galets:  80 mmBande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE)Matériau:  Acier (inoxydable)Blocage directionnel:  double
Capacité de charge (roulette):  80 kgDiamètre des galets:  100 mmBande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE)Matériau:  Acier zinguéBlocage directionnel:  sans
Capacité de charge (roulette):  80 kgDiamètre des galets:  100 mmBande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE)Matériau:  Acier zinguéBlocage directionnel:  sans
Capacité de charge (roulette):  80 kgDiamètre des galets:  100 mmBande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE)Matériau:  Acier zinguéBlocage directionnel:  double
Capacité de charge (roulette):  80 kgDiamètre des galets:  100 mmBande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE)Matériau:  Acier zinguéBlocage directionnel:  double
Capacité de charge (roulette):  150 kgDiamètre des galets:  100 mmBande de roulement:  Polyuréthane (PU)Matériau:  Acier zinguéBlocage directionnel:  sans
Capacité de charge (roulette):  150 kgDiamètre des galets:  100 mmBande de roulement:  Polyuréthane (PU)Matériau:  Acier zinguéBlocage directionnel:  double
Capacité de charge (roulette):  100 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE)Matériau:  Acier zinguéBlocage directionnel:  sans
Capacité de charge (roulette):  100 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE)Matériau:  Acier zinguéBlocage directionnel:  sans
Capacité de charge (roulette):  100 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE)Matériau:  Acier zinguéBlocage directionnel:  double
Capacité de charge (roulette):  100 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE)Matériau:  Acier zinguéBlocage directionnel:  double

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
UNSPSC 7.0
31162701
Číslo celního tarifu
83022000