Kolo lanové kladky D42/D6–12

0.0.682.16


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Kladka D42/D6–10, PA
Konzolová deska R25/D6–8,5, ocel, pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.682.16
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 48 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Je načase vaše sestavy rozpohybovat – a tady je způsob, jak toho docílit: Karakuri/LCA využívá kombinace gravitace, páky a lidské síly. Komponenty lankových převodů společnosti item vám poskytují nástroje potřebné pro přenos mechanických pohybů a tahových sil.
 
Pro vytvoření kompaktních konstrukcí je často nutné lanka přesměrovat. Kolo lanové kladky D42/D6–12 nabízí možnost jednoduchého a bezpečného vedení lanek. Tuto vysoce kvalitní řemenici s kuličkovými ložisky lze přišroubovat přímo k profilu s distančními pouzdry nebo bez nich. Konzolová deska, která je součástí dodávky, zabraňuje vyskočení lanka z řemenice.
Lanko ze syntetického vlákna D3 lze snadno vést kolem komponentů a používat s protizávažím. Pokud jde o vytvoření mechanického spojení pro ovládání nebo spouštění řešení Karakuri/LCA, doporučuje se použít ocelové lanko D3 s opláštěním. Lanová očnice D12/D3 a lanová koncovka D12–34 zajišťují spojení mezi lanky a příslušenstvím.
Ocelová lanka lze připojit pomocí lanové svorky D3 M4x10, kterou lze uvolnit a docílit tak jemného nastavení.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23340303
eCl@ss 6.0.1
23340390
eCl@ss 4.0
23170706
eCl@ss 5.1
23340203
eCl@ss 7.1
23340303
eCl@ss 11.0
23340303
eCl@ss 4.1
23170706
eCl@ss 5.0
23179106
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
Číslo celního tarifu
83024900