Kombinovaný klíč 13 A/F
0.0.654.72
Technické údaje
Rozsah dodávky
Chrom-vanadiová ocel, PÚ: matné chromování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.654.72 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 55 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Ocel |
| Šířka mezi ploškami | s = 13 A/F |
Popis
Vynikající kvalita nástrojů od německé společnosti Remscheid pro optimální pracovní postupy. Kombinovaný klíč 13 A/F je ideálním nástrojem pro bezpečné a spolehlivé pracovní postupy, zejména při použití šestihranných šroubů ve spojovacích prvcích TPS.
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21040105
eCl@ss 6.0.1
21040105
eCl@ss 7.1
21040105
eCl@ss 11.0
21040105
UNSPSC 7.0
27111705
UNSPSC 9.0
27111705
eCl@ss 4.0
21040108
eCl@ss 4.1
21040108
eCl@ss 5.0
21040190
eCl@ss 5.1
21040190
Číslo celního tarifu
82041100