Koncový doraz 8

0.0.337.11


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

drážková matice 8 St M8, PÚ: pozinkování
stavěcí šroub DIN 916-M6x12, ocel, PÚ: pozinkování
drážková matice T M6x8 s tlačným prvkem, ocel, PÚ: pozinkování
matice DIN 508-M6x8, ocel, PÚ: pozinkování
plastový tlumič ⌀ 10x40 mm, PUR žlutý odstín, 90 Shore A
stavěcí šroub M8x44, ocel, PÚ: pozinkování
podložka DIN 6340-8,4, ocel, PÚ: pozinkování
šestihranná matice DIN 6331-M8, ocel, PÚ: pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.337.11
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 65 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Koncový doraz pro ručně poháněné vozíky vedení lze rovněž použít jako dodatečnou mechanickou pojistku. Pro každou koncovou polohu je potřeba jeden koncový doraz.
Koncový doraz je možné, v případě potřeby, namontovat i do drážky zakryté ozubeným řemenem.
Uspořádání plastového tlumiče v drážce nosného profilu. Stavěcí šroub M8x44 se upne do protilehlé drážky vozíku vedení.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
73269098