Koncový doraz D4–23 ESD

0.0.684.33


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Koncový doraz, PA-ESD, odstín černý
Osa, ocel, nerez
Upevňovací deska, ocel, nerez

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.684.33
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 19 g
Dodací jednotka1 sada
Max. nosnostF = 250 N

Popis

Zvýšená bezpečnost během přepravy! Koncový doraz D4-23 ESD umožní bednám a zboží pohyb po válečkové liště 6 40x40 E D30 ESD pouze jedním směrem. Zabraňuje tak kontejnerům s malým nákladem (KLT), aby byly v systému dodávky materiálu odsunuty zpět.
Koncové dorazy jsou doporučeným doplňkem pro jakékoliv přepravní rámy vybavené válečkovými lištami. Zajišťují například, aby náklady vlivem setrvačných sil z vozíků během zatáčení nesklouzly. Koncový doraz D4-23 ESD je elektrostaticky disipativní pro ochranu citlivého elektronického zboží. Lze jej dodatečně namontovat a jednoduše připevnit k válečkové liště místo válečku.
Poznámka:Koncový doraz D4-23 (0.0.659.05) je k dispozici jako identická součástka, ale bez ochrany proti ESD. Koncové dorazy D2.8-25 (0.0.666.67) a D2.8-25 ESD (0.0.684.33) se používají s ocelovou válečkovou lištou D30.

Montážní pokyny

Montáž: Nejprve vyjměte dva pojezdové elementy z válečkových lišt 6 40x40 E D30. Zasuňte upevňovací desku ve směru pohybu (1.) a poté ji otočením upevněte na svém místě (2.). Poté zasuňte koncový doraz (3.) a jeden ze dvou válečků, které jste předtím vyjmuli (4.).

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
39269097