Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.388.12 | 
|---|---|
| Line | Line 8 | 
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne | 
| Hmotnost | m = 610 g | 
| Max. síla | Fmax. = 10 000 N | 
| Dodací jednotka | 1 kus | 
| Materiál | Litý Al | 
| Barva | černý odstín | 
Popis
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business.  Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků?  Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
 eCl@ss 8.0
 23250312
eCl@ss 4.0
 22041433
eCl@ss 4.1
 22041433
eCl@ss 5.0
 23250312
eCl@ss 5.1
 23250312
eCl@ss 7.1
 23250312
eCl@ss 11.0
 23250312
UNSPSC 9.0
 31162307
UNSPSC 7.0
 31162307
eCl@ss 6.0.1
 23369290
Číslo celního tarifu
 76169990