Technické údaje
Rozsah dodávky
krabice přístrojová CEE 16A 400V/400V, PA
krabice přístrojová CEE - adaptační deska, PA
těsnění, NBR
krabice instalační K76 1 modul, PA
Odlehčení tahu K76
spojovací materiál
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.702.17 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 300 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Materiál | PA |
Popis
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
UNSPSC 9.0
39121402
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
eCl@ss 11.0
27144042
Číslo celního tarifu
85366990