Spojení kulovým kloubem
Technické údaje
Rozsah dodávky
kulička, hliníkový odlitek, RAL9006, odstín bílý hliník
šroub s válcovou hlavou M8x40, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.610.95 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 55 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
- kulička 40x40 pro připojení k profilům 8 s pravoúhlým průřezem
- kulička D40 pro připojení k profilům 8 D40 (s kruhovým průřezem)
Varianty
Řadit podle
| Tvar: | |
| Tvar: |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23020104
UNSPSC 9.0
31101501
UNSPSC 7.0
31101501
eCl@ss 11.0
23360291
eCl@ss 7.1
23020104
eCl@ss 4.0
23030704
eCl@ss 4.1
23030704
eCl@ss 5.0
23020104
eCl@ss 5.1
23020104
eCl@ss 6.0.1
23020104
Číslo celního tarifu
83024900