Kulatá tyč D10 M10 -1500

0.0.728.94


Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.728.94
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 925 g
Dodací jednotka1 kus à 1 500 mm
Materiálocel, pozinkovaná

Popis

Kulatá tyč D10 M10 -1500 je ocelová tyč odolná proti zkroucení s vnějším závitem M10 na jednom konci. Používá se se zapuštěnou zástrčí 40 (0.0.728.27) k uzamčení neaktivního křídla dvojitých dveří.
Dvě kulaté tyče jsou zakrouceny do zapuštěné zástrče a procházejí vnitřní stranou dveřního profilu 8 80x40 (0.0.727.36).
Dvojité přístupové dveře se skládají z přístupových dveří 8 a uzamykatelného neaktivního dveřního křídla. Tyto prvky společně vytvářejí uzamykatelné přístupové body, které jsou dostatečně velké, aby umožnily pohyb obzvláště vysokých konstrukcí nebo širokých předmětů.
Dvojité přístupové dveře lze také otevírat a zavírat z obou stran a jsou opatřeny těsněním po celém obvodu. Dveře lze snadno zabudovat do rámu z profilů řady 8.
Dvojité přístupové dveře 8 item jsou založeny na pečlivě sladěných komponentech, které umožňují vytvořit vysoce funkční řešení dveří.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 5.1
23110301
eCl@ss 5.0
23110301
eCl@ss 6.0.1
23110301
eCl@ss 7.1
23110301
eCl@ss 8.0
23110301
eCl@ss 11.0
23110301
eCl@ss 4.0
23110301
eCl@ss 4.1
23110301
UNSPSC 7.0
31161618
UNSPSC 9.0
31161618
Číslo celního tarifu
73269098