Kuličková jednotka D16–33 ESD

0.0.700.18


Technické údaje

Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 Kulička D24, ocel
1 Vymezovací vložka kuličkové jednotky, PA ESD

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.700.18
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 46,5 g
Dodací jednotka1 kus
Stav při dodáníPředem sestavená

Popis

Plynulá přeprava přesně tam, kam potřebujete: Kuličková jednotka D16–33 ESD umožňuje pohyb přepravovaného zboží libovolným směrem s velice malým třecím odporem. V důsledku toho umožňují kuličkové jednotky změny směru v aplikacích Karakuri/LCA a na přepravních linkách.
Vložka pro válečkové lišty 6 40x40 E D30 je pouze 33 mm dlouhá, a proto je mnohem kompaktnější než kuličková jednotka ESD (0.0.620.26) pro válečkovou lištu 8 40x40. To znamená, že lze na každý metr dopravníku osadit více válečkových prvků. Tato vysoká hustota zaručuje obzvláště hladkou přepravu, protože jsou kontejnery v kontaktu s více kuličkovými jednotkami. V mnoha případech to také znamená, že lze válečkové lišty postavit s nižším sklonem.
Jednotka kuličková se dodává předem sestavená a je bezpečná z hlediska ESD. V případě potřeby lze kuličkovou jednotku nahradit kartáčovou jednotkou ESD (0.0.622.24). Navíc lze výšku kuličkové jednotky – a tedy i přepravní výšku – upravit v závislosti na montážním uspořádání rámu o 0,5 mm.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Číslo celního tarifu
84833080