Štítkový profil D30 e, průhledný
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.690.26 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 90 g/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 2 000 mm |
| Materiál | PVC |
| Barva | průhledný |
Popis
The off-centre design of the fastening profile ensures it is not knocked out of place when containers are removed from behind it. Labelling cards can be up to 30 mm high and will not fall out, even if the label profile is turned 180°.
A continuous strip of label profile can be fitted to run the entire width of a cross profile when using separate sections of fastening profile to hold it in place.
Varianty
Řadit podle
| Dodací jednotka: Přířez | |
| Dodací jednotka: Kus |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
21102290
UNSPSC 9.0
56111906
UNSPSC 7.0
56111906
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Číslo celního tarifu
39162000