Univerzální upevňovací sada


Vybraná varianta
Univerzální spoj 8 40, pozinkování (0.0.686.79)
Univerzální spoj 8 40, pozinkování
0.0.686.79
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

2 univerzální spojky 8, tlakový zinkový odlitek
2 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380-M8x30, ocel, pozinkování
1 matice pro T-drážku 8 ocel 2xM8-36, pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.686.79
LineLine 8
Vlastnostpozinkování
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 80 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Univerzální spojovací sada 8 40 od společnosti item spojuje dva profily řady 8 v pravém úhlu a vytváří tak nerotační spoj, který je vysoce odolný proti posunutí, zkroucení a ohybu. Matice s T-drážkou se dvěma závity usnadňuje upevnění obou univerzálních spojovacích prvků v modulárním rozměru 40 mm.
Profil lze kdykoli dodatečně namontovat a přemístit. Univerzální spojovací prvek je vyroben z litého zinku a vyžaduje montážní otvor.
Univerzální spojovací prvky by se obecně měly používat ve dvojicích. Pro urychlení montáže jsou pro různé varianty profilů k dispozici také sady, které se skládají ze dvou univerzálních spojovacích prvků a jedné matice s T-drážkou se dvěma závity.
Profiles can be retrofitted or moved in existing constructions using universal fastening sets.

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Série:  5deuxième ligne:  Aucun(e)Matériau:  Acier zinguéType de connexion:  RectangulaireForme:  d’un seul côté
Série:  5deuxième ligne:  Aucun(e)Matériau:  Acier (inoxydable)Type de connexion:  RectangulaireForme:  d’un seul côté
Série:  6deuxième ligne:  Aucun(e)Matériau:  Acier zinguéType de connexion:  RectangulaireForme:  d’un seul côté
Série:  6deuxième ligne:  Aucun(e)Matériau:  Acier (inoxydable)Type de connexion:  RectangulaireForme:  d’un seul côté
Série:  8deuxième ligne:  Aucun(e)Matériau:  Acier zinguéType de connexion:  RectangulaireForme:  d’un seul côté
Série:  8deuxième ligne:  Aucun(e)Matériau:  Acier (inoxydable)Type de connexion:  RectangulaireForme:  d’un seul côté
Série:  8deuxième ligne:  Aucun(e)Matériau:  Acier zinguéType de connexion:  RectangulaireForme:  d’un seul côté
Série:  8deuxième ligne:  Aucun(e)Matériau:  Acier (inoxydable)Type de connexion:  RectangulaireForme:  d’un seul côté
Série:  10deuxième ligne:  Aucun(e)Matériau:  Acier zinguéType de connexion:  RectangulaireForme:  d’un seul côté
Série:  12deuxième ligne:  Aucun(e)Matériau:  Acier zinguéType de connexion:  RectangulaireForme:  d’un seul côté
Série:  5deuxième ligne:  Aucun(e)Matériau:  Acier zinguéType de connexion:  Par chevauchementForme:  d’un seul côté
Série:  5deuxième ligne:  Aucun(e)Matériau:  Acier (inoxydable)Type de connexion:  Par chevauchementForme:  d’un seul côté
Série:  6deuxième ligne:  Aucun(e)Matériau:  Acier zinguéType de connexion:  Par chevauchementForme:  d’un seul côté
Série:  6deuxième ligne:  Aucun(e)Matériau:  Acier (inoxydable)Type de connexion:  Par chevauchementForme:  d’un seul côté
Série:  8deuxième ligne:  Aucun(e)Matériau:  Acier zinguéType de connexion:  Par chevauchementForme:  d’un seul côté
Série:  8deuxième ligne:  Aucun(e)Matériau:  Acier (inoxydable)Type de connexion:  Par chevauchementForme:  d’un seul côté
Série:  10deuxième ligne:  Aucun(e)Matériau:  Acier zinguéType de connexion:  Par chevauchementForme:  d’un seul côté
Série:  5deuxième ligne:  Aucun(e)Matériau:  Acier zinguéType de connexion:  RectangulaireForme:  des deux côtés
Série:  6deuxième ligne:  Aucun(e)Matériau:  Acier zinguéType de connexion:  RectangulaireForme:  des deux côtés
Série:  6deuxième ligne:  Aucun(e)Matériau:  Acier zinguéType de connexion:  RectangulaireForme:  des deux côtés
Série:  8deuxième ligne:  Aucun(e)Matériau:  Acier zinguéType de connexion:  RectangulaireForme:  des deux côtés
Série:  8deuxième ligne:  Aucun(e)Matériau:  Acier zinguéType de connexion:  RectangulaireForme:  des deux côtés
Série:  8deuxième ligne:  5Matériau:  Acier zinguéType de connexion:  RectangulaireForme:  d’un seul côté
Série:  5deuxième ligne:  8Matériau:  Acier zinguéType de connexion:  RectangulaireForme:  d’un seul côté
Série:  8deuxième ligne:  Aucun(e)Matériau:  Acier (inoxydable)Type de connexion:  RectangulaireForme:  des deux côtés

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
83024200