LED svítidlo


Vybraná varianta
LED svítidlo E 40 W 40 x 40 x 1 100 (0.0.694.23)
LED svítidlo E 40 W 40 x 40 x 1 100
0.0.694.23
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Hliníkové pouzdro
Kolébkový vypínač, zap./vyp.
Upínací prvky
Jmenovité napětí: 24 V DC přes systémový konektor
Třída ochrany: III
Výkon: LED svítidlo 40 W
Index podání barev: Ra ≈ 85
Teplota barvy: T ≈ 4 000°K (neutrální bílá)

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.694.23
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 0,881 kg
Dodací jednotka1 sada

Popis

Budiž světlo! Rozptylový panel a kryt s mikrohranoly na LED svítidlech E zajišťují rovnoměrné neoslňující osvětlení pracovních ploch o intenzitě přesahující 1 000 luxů. Odolná LED svítidla jsou vybavena mechanismem plynule otočným o 360°, který zajišťuje jejich ideální vyrovnání.
LED svítidla E jsou k dispozici v délkách 600, 850 a 1 100 mm. Prostorově úsporné pouzdro je vybaveno vypínačem zap./vyp. a napájecím kabelem se systémovým zástrčkovým konektorem.
Tato energeticky úsporná svítidla jsou k dispozici v sadě s transformátorem. Dají se také samostatně kombinovat s rozbočovači, bezdrátovými stmívači a dalšími svítidly ze systému svítidel značky item.
Rozložení osvětlení [měřeno ve vzdálenosti 900 mm]
LED svítidlo E 40 W
1900 luxů

Varianty

Řadit podle

Výkon:  30 wattůDélka:  550 mm
Výkon:  15 wattůDélka:  300 mm
Výkon:  20 wattůDélka:  600 mm
Výkon:  30 wattůDélka:  850 mm
Výkon:  40 wattůDélka:  1100 mm

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
Číslo celního tarifu
94054239