Lanová koncovka D12–34

0.0.686.02


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.686.02
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 12 g
Dodací jednotka1 kus
Materiálocel, pozinkovaná

Popis

Lanko ze syntetického vlákna D3 lze snadno vést kolem komponentů a používat s protizávažím. Pokud jde o vytvoření mechanického spojení pro ovládání nebo spouštění řešení Karakuri/LCA, doporučuje se použít ocelové lanko D3 s opláštěním. Lanová očnice D12/D3 a lanová koncovka D12–34 zajišťují spojení mezi lanky a příslušenstvím.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23130190
eCl@ss 4.0
23130107
eCl@ss 4.1
23130107
eCl@ss 5.0
23130191
eCl@ss 5.1
23130191
UNSPSC 9.0
31162306
eCl@ss 6.0.1
23130190
eCl@ss 7.1
23130190
UNSPSC 7.0
31163103
eCl@ss 11.0
23130190
Číslo celního tarifu
73269098